Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

Varmematter, DEVIdry™, 100 W/m², 5.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

89300028

Kabeltype: 1-leder, Mattebredde [m]: 1, Mattelengde [m]: 5
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Varmematter

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDEVIdry 100 5m² 440W 230V
Bredde [mm]1000.00 mm
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dekningsareal [m²]5.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]5
GodkjenningCE
In scope of WEEEYes
IP-klasseIPX7
IsolasjonsmaterialePP-skum
Kabelmotstand [Ohm]120.0000 Ohm
Kabeltype1-leder
Lyddemping [dB]17 dB
Material DescriptionDEVIdry 100 5m² 440W 230V
Mattebredde [m]1.0 m
Matteeffekt [W/m²]100 W/m²
Egenskaper
Verdi
Mattelengde [m]5.00 m
MetervareNei
Pakkebredde [mm]250 mm
Pakkedybde [mm]1050 mm
Pakkehøyde [mm]250 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseDEVIdry™ 100
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeDEVIdry™
SertifiseringsorganCE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strøm [A] [Maks.]10.0 A
Termisk motstand [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
TilbehørNo
TilledningNei
Tykkelse [mm]8.00 mm
UL markNo
UNSPSC-KODE40101830
Varmeeffekt [W]440 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type5-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt7.05 Kilogram
Nettovekt6.98 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume65.625 Liter
EAN/UPC5703466177907