Danfoss logo
DEVIdry 55 89300008 R

Varmematter, DEVIdry™, 55 W/m², 4.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

89300006

Kabeltype: 1-leder, Mattebredde [m]: 1, Mattelengde [m]: 4
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Varmematter

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDEVIdry 55 4m² 187W 230V
Bredde [mm]1000.00 mm
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dekningsareal [m²]4.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]5
GodkjenningCE
In scope of WEEEYes
IP-klasseIPX7
IsolasjonsmaterialePP-skum
Kabelmotstand [Ohm]283.0000 Ohm
Kabeltype1-leder
Lyddemping [dB]17 dB
Material DescriptionDEVIdry 55 4m² 187W 230V
Mattebredde [m]1.0 m
Matteeffekt [W/m²]55 W/m²
Egenskaper
Verdi
Mattelengde [m]4.00 m
MetervareNei
Pakkebredde [mm]250 mm
Pakkedybde [mm]1050 mm
Pakkehøyde [mm]250 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseDEVIdry™ 55
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeDEVIdry™
SertifiseringsorganCE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strøm [A] [Maks.]10.0 A
Termisk motstand [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
TilbehørNo
TilledningNei
Tykkelse [mm]8.00 mm
UL markOut of scope
UNSPSC-KODE40101830
Varmeeffekt [W]187 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type5-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.1 Kilogram
Nettovekt6.039 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume65.625 Liter
EAN/UPC5703466177846