Varmematter, DEVIdry™, 55 W/m², 1.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230
89300000
Kabeltype: 1-leder, Mattebredde [m]: 1, Mattelengde [m]: 1
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Varmematter
89300000
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | DEVIdry 55 1m² 22W 230V |
| Bredde [mm] | 1000.00 mm |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dekningsareal [m²] | 1.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 5 |
| Godkjenning | CE |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-klasse | IPX7 |
| Isolasjonsmateriale | PP-skum |
| Kabelmotstand [Ohm] | 2405.0000 Ohm |
| Kabeltype | 1-leder |
| Lyddemping [dB] | 17 dB |
| Material Description | DEVIdry 55 1m² 22W 230V |
| Mattebredde [m] | 1.0 m |
| Matteeffekt [W/m²] | 55 W/m² |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mattelengde [m] | 1.00 m |
| Metervare | Nei |
| Pakkebredde [mm] | 180 mm |
| Pakkedybde [mm] | 1050 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 180 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | DEVIdry™ 55 |
| Produktgruppe | Varmematter |
| Produkttype | DEVIdry™ |
| Sertifiseringsorgan | CE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strøm [A] [Maks.] | 10.0 A |
| Termisk motstand [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Tilbehør | No |
| Tilledning | Nei |
| Tykkelse [mm] | 8.00 mm |
| UL mark | Out of scope |
| UNSPSC-KODE | 40101830 |
| Varmeeffekt [W] | 22 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2 Kilogram |
| Nettovekt | 1.98 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 34.02 Liter |
| EAN/UPC | 5703466177815 |