Varmematter, DTCE 200T, 200 W/m², 1.01 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230
83901965
Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 1.35
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Varmematter
83901965
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | DTCE 200T 220W 230V 0.75x1.35m |
| Blyfri | Ja |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deformasjonsstyrke[N] | >1500 N |
| Dekningsareal [m²] | 1.01 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 75 °C |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flammehemmende | Ja |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | CE |
| Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
| Kabelmotstand [Ohm] | 241.0000 Ohm |
| Kabelskjerm | Alufoil 100% |
| Kabeltype | 2-leder |
| Kaldleder antall | 3 |
| Kaldleder antall | 1 |
| Kaldleder lengde [m] | 6.0 m |
| Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kaldleder type | DTCL |
| Lederisolasjon | FEP |
| Material Description | DTCE-200 230V 220W 0,75mx1,35m 1,0m²GB-D |
| Mattebredde [m] | 0.8 m |
| Matteeffekt [W/m²] | 200 W/m² |
| Mattelengde [m] | 1.35 m |
| Pakkebredde [mm] | 611 mm |
| Pakkedybde [mm] | 1066 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 210 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | DTCE 200T |
| Produktgruppe | Varmematter |
| Produkttype | DTCE 200T |
| Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
| Strekkstyrke [N] | >300 N |
| Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Tilbehør | No |
| Tilledning | Ja |
| Tykkelse [mm] | 7.00 mm |
| UL mark | Out of scope |
| UV-beskyttet | Ja |
| Varmeeffekt [W] | 220 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Ytterkappe | PVC |
| Ytterkappe farge | Svart |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.12 Kilogram |
| Nettovekt | 2.099 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 13.72 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5703466170007 |