Varmematter, DTCE 150T, 150 W/m², 6.90 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230
83901933
Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 9.2
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Varmematter
Anbefalt utskifting: 140F1474
83901933
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | DTCE 150T 1040W 230V 0.75x9.2m |
| Blyfri | Ja |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deformasjonsstyrke[N] | >1500 N |
| Dekningsareal [m²] | 6.90 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flammehemmende | Ja |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | CE |
| Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
| Kabelmotstand [Ohm] | 50.9000 Ohm |
| Kabelskjerm | Alufoil 100% |
| Kabeltype | 2-leder |
| Kaldleder antall | 3 |
| Kaldleder antall | 1 |
| Kaldleder lengde [m] | 6.0 m |
| Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
| Kaldleder type | DTCL |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lederisolasjon | FEP |
| Material Description | DTCE 150T 6,9m² 0,75x9,2m 230V |
| Mattebredde [m] | 0.8 m |
| Matteeffekt [W/m²] | 150 W/m² |
| Mattelengde [m] | 9.20 m |
| Pakkebredde [mm] | 160 mm |
| Pakkedybde [mm] | 730 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 160 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | DTCE 150T |
| Produktgruppe | Varmematter |
| Produkttype | DTCE 150T |
| Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strekkstyrke [N] | >300 N |
| Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Tilbehør | No |
| Tilledning | Ja |
| Tykkelse [mm] | 7.0 mm |
| UL mark | No |
| UV-beskyttet | Ja |
| Varmeeffekt [W] | 1040 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ytterkappe | PVC |
| Ytterkappe farge | Svart |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 5.51 Kilogram |
| Nettovekt | 5.455 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 18.688 Liter |
| EAN/UPC | 5703466158326 |