Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Varmematter, DTCE 100T, 100 W/m², 12.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

83901918

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 16
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Varmematter

Anbefalt utskifting: 140F1459

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDTCE 100T 1200W 230V 0.75x16m
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
Dekningsareal [m²]12.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]75 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]44.1000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]6.0 m
Egenskaper
Verdi
Kaldleder str. [mm²]1.5 mm²
Kaldleder typeDTCL
LederisolasjonFEP
Material DescriptionDTCE 100T 12m² 0,75x16m 230V
Mattebredde [m]0.8 m
Matteeffekt [W/m²]100 W/m²
Mattelengde [m]16.00 m
Product line21
ProduktbeskrivelseDTCE 100T
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeDTCE 100T
SertifiseringsorganIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]>300 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]90 °C
TilbehørNo
TilledningJa
Tykkelse [mm]7.00 mm
UL markNo
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]1200 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeSvart

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt8.8 Kilogram
Nettovekt8.712 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume42 Liter
EAN/UPC5703466158272