Varmematter, DTCE 100T, 100 W/m², 6.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230
83901909
Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 8
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Varmematter
Anbefalt utskifting: 140F1455
83901909
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | DTCE 100T 580W 230V 0.75x8m |
| Blyfri | Ja |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deformasjonsstyrke[N] | >1500 N |
| Dekningsareal [m²] | 6.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 75 °C |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flammehemmende | Ja |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | CE |
| Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
| Kabelmotstand [Ohm] | 91.2000 Ohm |
| Kabelskjerm | Alufoil 100% |
| Kabeltype | 2-leder |
| Kaldleder antall | 3 |
| Kaldleder antall | 1 |
| Kaldleder lengde [m] | 6.0 m |
| Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
| Kaldleder type | DTCL |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lederisolasjon | FEP |
| Material Description | DTCE 100T 6m² 0,75x8m 230V |
| Mattebredde [m] | 0.8 m |
| Matteeffekt [W/m²] | 100 W/m² |
| Mattelengde [m] | 8.00 m |
| Pakkebredde [mm] | 190 mm |
| Pakkedybde [mm] | 730 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 190 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | DTCE 100T |
| Produktgruppe | Varmematter |
| Produkttype | DTCE 100T |
| Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strekkstyrke [N] | >300 N |
| Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Tilbehør | No |
| Tilledning | Ja |
| Tykkelse [mm] | 7.0 mm |
| UL mark | No |
| UV-beskyttet | Ja |
| Varmeeffekt [W] | 580 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ytterkappe | PVC |
| Ytterkappe farge | Svart |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 4.89 Kilogram |
| Nettovekt | 4.841 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 26.353 Liter |
| EAN/UPC | 5703466158241 |