DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 3.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230
140F1669
Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Flexirør overgang KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Fleksrør ø6.7 2.5m svart; Føler endehette messing f. flexirør ø6,7, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 6
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Varmematter
140F1669
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| 2-polet bryter | Nei |
| Batteriantall | 1 |
| Batterireserve | Ja |
| Battery type or Name | Knapcelle Manganese Lithium |
| Beskrivelse | DEVImat 100T 300W 230V 0.5x6m + DSmart |
| Blyfri | Ja |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Deformasjonsstyrke[N] | 600 N |
| Dekningsareal [m²] | 3.00 m² |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN-montering | Nei |
| Displaytype | Berøringsskjerm |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 115 °C |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flammehemmende | Ja |
| Følerpunkt [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Følertype | NTC |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Frostsikring [°C] | 5 °C |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | CE |
| Induktiv last | cos φ= 0.3 max 1A |
| Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabeldiameter [mm] | 3.0 mm |
| Kabelmotstand [Ohm] | 176.0000 Ohm |
| Kabelskjerm | Alufoil 100% |
| Kabeltype | 2-leder |
| Kaldleder antall | 2 |
| Kaldleder antall | 1 |
| Kaldleder lengde [m] | 4.0 m |
| Kaldleder str. [mm²] | 1.0 mm² |
| Kaldleder type | DTWB |
| Klemme kabelstørrelse maks [mm²] | 2 x 2.5 |
| Kompatibel følertype | Ja |
| Kompatibelt rammesystem | Ja |
| Kuletrykk testtemperatur [°C] | 75 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Lederisolasjon | FEP |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Set DEVImat100T 300W 230V 0.5x6m SMART |
| Mattebredde [m] | 0.5 m |
| Matteeffekt [W/m²] | 100 W/m² |
| Mattelengde [m] | 6.00 m |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Pakkebredde [mm] | 220 mm |
| Pakkedybde [mm] | 220 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 590 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | Sett DEVImat 100T m/DEVIreg Smart |
| Produktgruppe | Sets heating elements |
| Produkttype | DEVImat™ 100T + SMART |
| Programvareklasse | A |
| Reguleringstype | PWM |
| Relébryter | 1-polet |
| Relélast [A] | 16 A |
| Resistiv last maks [A] | 16 A |
| Senking i økonomiperiode [°C] [Maks.] | 9 °C |
| Senking i økonomiperiode [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sertifiseringsorgan | CEIntertek Semko |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strekkstyrke [N] | 120 N |
| Strømforbruk i standby [W] [Maks.] | 0.40 W |
| Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatur - gulv [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur - rom [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatur maks begrenser [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur maks begrenser [°C] [Min.] | 20 °C |
| Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Temperaturbegrenser [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperaturbegrenser [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperature min. begrenser [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperature min. begrenser [°C] [Min.] | 10 °C |
| Termostatens IP-klasse | 21 |
| Tilbehør | DEVIreg™ SmartFleksrør ø6.7 2.5m svartFlexirør overgang KK1-E5Føler endehette messing f. flexirør ø6,7 |
| Tilledning | Ja |
| Tykkelse [mm] | 3.50 mm |
| UL mark | Out of scope |
| UV-beskyttet | Nei |
| Varmeeffekt [W] | 300 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Weight per battery | 0 g |
| Ytterkappe | PVDF |
| Ytterkappe farge | RØD |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.54 Kilogram |
| Nettovekt | 2.515 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466240182 |