Danfoss logo
DEVIreg Smart with DEVImat

DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 2.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

140F1667

Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Flexirør overgang KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Fleksrør ø6.7 2.5m svart; Føler endehette messing f. flexirør ø6,7, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 4
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Varmematter

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
2-polet bryterNei
Batteriantall1
BatterireserveJa
Battery type or NameKnapcelle Manganese Lithium
BeskrivelseDEVImat 100T 200W 230V 0.5x4m + DSmart
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Deformasjonsstyrke[N]600 N
Dekningsareal [m²]2.00 m²
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-monteringNei
DisplaytypeBerøringsskjerm
Driftstemperatur [°C] [Maks.]115 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlammehemmendeJa
Følerpunkt [ohm/°C]15kΩ / 25°C
FølertypeNTC
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forurensningsgrad2
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Induktiv lastcos φ= 0.3 max 1A
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]265.0000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall2
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]4.0 m
Kaldleder str. [mm²]1.0 mm²
Kaldleder typeDTWB
Klemme kabelstørrelse maks [mm²]2 x 2.5
Kompatibel følertypeJa
Kompatibelt rammesystemJa
Kuletrykk testtemperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
LederisolasjonFEP
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionSet DEVImat100T 200W 230V 0.5x4m SMART
Mattebredde [m]0.5 m
Matteeffekt [W/m²]100 W/m²
Mattelengde [m]4.00 m
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]30 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Pakkebredde [mm]145 mm
Pakkedybde [mm]145 mm
Pakkehøyde [mm]590 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseSett DEVImat 100T m/DEVIreg Smart
ProduktgruppeSets heating elements
ProdukttypeDEVImat™ 100T + SMART
ProgramvareklasseA
ReguleringstypePWM
Relébryter1-polet
Relélast [A]16 A
Resistiv last maks [A]16 A
Senking i økonomiperiode [°C] [Maks.]9 °C
Senking i økonomiperiode [°C] [Min.]5 °C
SertifiseringsorganCEIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]120 N
Strømforbruk i standby [W] [Maks.]0.40 W
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur - gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur - rom [°C] [Min.]5 °C
Temperatur maks begrenser [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur maks begrenser [°C] [Min.]20 °C
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]120 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Maks.]45 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Min.]5 °C
Temperature min. begrenser [°C] [Maks.]35 °C
Temperature min. begrenser [°C] [Min.]10 °C
Termostatens IP-klasse21
TilbehørDEVIreg™ SmartFleksrør ø6.7 2.5m svartFlexirør overgang KK1-E5Føler endehette messing f. flexirør ø6,7
TilledningJa
Tykkelse [mm]3.50 mm
UL markOut of scope
UV-beskyttetNei
Varmeeffekt [W]200 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
Weight per battery0 g
YtterkappePVDF
Ytterkappe fargeRØD

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.02 Kilogram
Nettovekt2 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466240168