Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Varmematter, DTCE 200T, 200 W/m², 14.85 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

83901987

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 19.8
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Varmematter

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDTCE 200T 2900W 230V 0.75x19.8m
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
Dekningsareal [m²]14.85 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]75 °C
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]18.2000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]6.0 m
Kaldleder str. [mm²]2.5 mm²
Egenskaper
Verdi
Kaldleder typeDTCL
LederisolasjonFEP
Material DescriptionDTCE-200, 230V, 2900W,0,75mx19,8m,14,9m²
Mattebredde [m]0.8 m
Matteeffekt [W/m²]200 W/m²
Mattelengde [m]19.80 m
Pakkebredde [mm]777 mm
Pakkedybde [mm]1152 mm
Pakkehøyde [mm]400 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseDTCE 200T
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeDTCE 200T
SertifiseringsorganIntertek Semko
Strekkstyrke [N]>300 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]90 °C
TilbehørNo
TilledningJa
Tykkelse [mm]7.00 mm
UL markNo
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]2900 W
VarmeprinsippSerieresistiv
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeSvart

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt15.86 Kilogram
Nettovekt15.701 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.066 Cubic meter
EAN/UPC5703466158425