Varmematter, DTCE 200T, 200 W/m², 11.93 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230
83901984
Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 15.9
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Varmematter
83901984
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | DTCE 200T 2280W 230V 0.75x15.9m |
| Blyfri | Ja |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deformasjonsstyrke[N] | >1500 N |
| Dekningsareal [m²] | 11.93 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 75 °C |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flammehemmende | Ja |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | CE |
| Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
| Kabelmotstand [Ohm] | 23.2000 Ohm |
| Kabelskjerm | Alufoil 100% |
| Kabeltype | 2-leder |
| Kaldleder antall | 3 |
| Kaldleder antall | 1 |
| Kaldleder lengde [m] | 6.0 m |
| Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kaldleder type | DTCL |
| Lederisolasjon | FEP |
| Material Description | DTCE-200, 230V, 2280W,0,75mx15,9m,11,9m² |
| Mattebredde [m] | 0.8 m |
| Matteeffekt [W/m²] | 200 W/m² |
| Mattelengde [m] | 15.90 m |
| Pakkebredde [mm] | 777 mm |
| Pakkedybde [mm] | 1152 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 400 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | DTCE 200T |
| Produktgruppe | Varmematter |
| Produkttype | DTCE 200T |
| Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
| Strekkstyrke [N] | >300 N |
| Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Tilbehør | No |
| Tilledning | Ja |
| Tykkelse [mm] | 7.00 mm |
| UL mark | No |
| UV-beskyttet | Ja |
| Varmeeffekt [W] | 2280 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Ytterkappe | PVC |
| Ytterkappe farge | Svart |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 10.452 Kilogram |
| Nettovekt | 10.347 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 43.75 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5703466158418 |