Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Varmematter, DTCE 175T, 175 W/m², 7.09 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

83901954

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 9.45
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Varmematter

Anbefalt utskifting: 140F1484

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDTCE 175T 1230W 230V 0.75x9.45m
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
Dekningsareal [m²]7.09 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]43.0000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]6.0 m
Egenskaper
Verdi
Kaldleder str. [mm²]1.5 mm²
Kaldleder typeDTCL
LederisolasjonFEP
Material DescriptionDTCE 175T 7,1m² 0,75x9,45m 230V
Mattebredde [m]0.8 m
Matteeffekt [W/m²]175 W/m²
Mattelengde [m]9.45 m
Product line21
ProduktbeskrivelseDTCE 175T
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeDTCE 175T
SertifiseringsorganIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]>300 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]90 °C
TilbehørNo
TilledningJa
Tykkelse [mm]7.0 mm
UL markNo
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]1230 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeSvart

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.585 Kilogram
Nettovekt6.52 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5703466158470