Varmematter, DTCE 175T, 175 W/m², 1.13 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230
83901942
Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 1.5
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Varmematter
Anbefalt utskifting: 140F1479
83901942
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | DTCE 175T 195W 230V 0.75x1.5m |
| Blyfri | Ja |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deformasjonsstyrke[N] | >1500 N |
| Dekningsareal [m²] | 1.13 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flammehemmende | Ja |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | CE |
| Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
| Kabelmotstand [Ohm] | 271.0000 Ohm |
| Kabelskjerm | Alufoil 100% |
| Kabeltype | 2-leder |
| Kaldleder antall | 3 |
| Kaldleder antall | 1 |
| Kaldleder lengde [m] | 6.0 m |
| Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
| Kaldleder type | DTCL |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lederisolasjon | FEP |
| Material Description | DTCE 175T 1,1m² 0,75x1,5m 230V |
| Mattebredde [m] | 0.8 m |
| Matteeffekt [W/m²] | 175 W/m² |
| Mattelengde [m] | 1.50 m |
| Pakkebredde [mm] | 584 mm |
| Pakkedybde [mm] | 759 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 200 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | DTCE 175T |
| Produktgruppe | Varmematter |
| Produkttype | DTCE 175T |
| Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strekkstyrke [N] | >300 N |
| Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Tilbehør | No |
| Tilledning | Ja |
| Tykkelse [mm] | 7.0 mm |
| UL mark | No |
| UV-beskyttet | Ja |
| Varmeeffekt [W] | 195 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ytterkappe | PVC |
| Ytterkappe farge | Svart |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.713 Kilogram |
| Nettovekt | 1.696 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 22.68 Liter |
| EAN/UPC | 5703466158432 |