Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Varmematter, DTCE 150T, 150 W/m², 3.90 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

83901927

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 5.2
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Varmematter

Anbefalt utskifting: 140F1472

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDTCE 150T 575W 230V 0.75x5.2m
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
Dekningsareal [m²]3.90 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]92.8000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]6.0 m
Egenskaper
Verdi
Kaldleder str. [mm²]1.5 mm²
Kaldleder typeDTCL
LederisolasjonFEP
Material DescriptionDTCE 150T 3,9m² 0,75x5,2m 230V
Mattebredde [m]0.8 m
Matteeffekt [W/m²]150 W/m²
Mattelengde [m]5.20 m
Product line21
ProduktbeskrivelseDTCE 150T
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeDTCE 150T
SertifiseringsorganIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]>300 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]90 °C
TilbehørNo
TilledningJa
Tykkelse [mm]7.0 mm
UL markNo
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]570 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeSvart

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.5 Kilogram
Nettovekt3.465 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5703466158302