Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Varmematter, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 1.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

83902030

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 2, Bruksområde: Bakkeanlegg

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDEVIsnow 300T 288W 230V 0.5x2m
BlyfriJa
BruksområdeBakkeanlegg
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
Dekningsareal [m²]1.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
FyllmaterialePEX
Garanti [år]20
GodkjenningCEEAC
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]183.7000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]10.0 m
Kaldleder str. [mm²]1.5 mm²
Kaldleder typeDTCL
Egenskaper
Verdi
LederisolasjonFEP
Material DescriptionDEVIsnow 300T 1m² 0,5x2m 230V
Mattebredde [m]0.5 m
Matteeffekt [W/m²]300 W/m²
Mattelengde [m]2.00 m
Pakkebredde [mm]150 mm
Pakkedybde [mm]520 mm
Pakkehøyde [mm]150 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseDEVIsnow™ 300T
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeDEVIsnow™ 300T
SertifiseringsorganIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]450 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]90 °C
TilbehørNo
TilledningJa
Tykkelse [mm]7.00 mm
UL markNo
UNSPSC-KODE40101830
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]290 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeSvart

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.29 Kilogram
Nettovekt2.267 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume11.7 Liter
EAN/UPC5703466187258