Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Varmematter, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 9.75 m², Forsyningsspenning [V] AC: 400

140F0626

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 13, Bruksområde: Bakkeanlegg

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDEVIsnow 300T 2850W 400V 0.75x13m Spesial
BlyfriJa
BruksområdeBakkeanlegg
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
Dekningsareal [m²]9.75 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC400 V
FyllmaterialePEX
Garanti [år]20
GodkjenningCEEAC
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]55.5000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]30.0 m
Kaldleder str. [mm²]1.5 mm²
Egenskaper
Verdi
Kaldleder typeDTCL
LederisolasjonFEP
Material DescriptionDEVIsnow 300T 9,7m² 0,75x13m 400V 30m
Mattebredde [m]0.8 m
Matteeffekt [W/m²]300 W/m²
Mattelengde [m]13.00 m
Pakkebredde [mm]190 mm
Pakkedybde [mm]670 mm
Pakkehøyde [mm]190 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseDEVIsnow™ 300T
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeDEVIsnow™ 300T
SertifiseringsorganIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]450 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]90 °C
TilbehørNo
TilledningJa
Tykkelse [mm]7.00 mm
UL markNo
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]2890 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeSvart

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.4 Kilogram
Nettovekt9.244 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume24.187 Liter
EAN/UPC5703466229309