Danfoss logo
DEVImat 200

Varmematter, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 2.50 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

83020739

Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Fleksrør ø6.7 2.5m svart, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 5

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDEVImat 200T 500W 230V 0,5x5m
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]600 N
Dekningsareal [m²]2.50 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]115 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCEUkrTEST
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabel på trommelNei
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]105.9000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall2
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]4.0 m
Kaldleder str. [mm²]1.0 mm²
Egenskaper
Verdi
Kaldleder typeDTWB
LederisolasjonFEP
Material DescriptionDEVImat 200T 2,5m² 230V 500W
Mattebredde [m]0.5 m
Matteeffekt [W/m²]200 W/m²
Mattelengde [m]5.00 m
Pakkebredde [mm]220 mm
Pakkedybde [mm]220 mm
Pakkehøyde [mm]590 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseDEVImat™ 200T
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeDEVImat™ 200T
SertifiseringsorganIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]120 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]120 °C
TilbehørFleksrør ø6.7 2.5m svart
TilledningJa
Tykkelse [mm]3.50 mm
UL markNo
UNSPSC-KODE40101830
UV-beskyttetNei
Varmeeffekt [W]500 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVDF
Ytterkappe fargeRØD

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.06 Kilogram
Nettovekt2.04 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466196021