Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Varmematter, DEVImat™ 70T, 70 W/m², 8.75 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

140F1733

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 17.5

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDEVImat 70T 615W 230V 0,5x17,5m
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]600 N
Dekningsareal [m²]8.75 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]115 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabel på trommelNei
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]85.9000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall2
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]4.0 m
Kaldleder str. [mm²]1.0 mm²
Egenskaper
Verdi
Kaldleder typeDTWB
LederisolasjonFEP
Material DescriptionDEVImat 70T 615W 230V 0,5x17,5m
Mattebredde [m]0.5 m
Matteeffekt [W/m²]70 W/m²
Mattelengde [m]17.50 m
Pakkebredde [mm]255 mm
Pakkedybde [mm]255 mm
Pakkehøyde [mm]590 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseDEVImat™ 70T
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeDEVImat™ 70T
SertifiseringsorganIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]120 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]120 °C
TilbehørNo
TilledningJa
Tykkelse [mm]3.50 mm
UL markNo
UNSPSC-KODE40101830
UV-beskyttetNei
Varmeeffekt [W]615 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVDF
Ytterkappe fargeSvart

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.646 Kilogram
Nettovekt4.6 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume38.885 Liter
EAN/UPC5703466247501