Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Varmematter, DEVImat™ 70T, 70 W/m², 3.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

140F1730

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 6

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDEVImat 70T, 210W, 230 V 0,5x6m
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]600 N
Dekningsareal [m²]3.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]115 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabel på trommelNei
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]254.7000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall2
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]4.0 m
Kaldleder str. [mm²]1.0 mm²
Egenskaper
Verdi
Kaldleder typeDTWB
LederisolasjonFEP
Material DescriptionDEVImat 70T 210W 230V 0,5x6m
Mattebredde [m]0.5 m
Matteeffekt [W/m²]70 W/m²
Mattelengde [m]6.00 m
Pakkebredde [mm]220 mm
Pakkedybde [mm]220 mm
Pakkehøyde [mm]590 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseDEVImat™ 70T
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeDEVImat™ 70T
SertifiseringsorganIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]120 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]120 °C
TilbehørNo
TilledningJa
Tykkelse [mm]3.50 mm
UL markNo
UNSPSC-KODE40101830
UV-beskyttetNei
Varmeeffekt [W]210 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVDF
Ytterkappe fargeRØD

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.07 Kilogram
Nettovekt2.049 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466247471