Varmematter, DEVImat™ 150T, 150 W/m², 4.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230
140F0822
Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Flexirør overgang KK1-E5; Syntetisk spiker –10 stk. i eske DEVI; DEVIreg™ Touch; Fleksrør ø6.7 2.5m svart; Føler endehette messing f. flexirør ø6,7, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 8
140F0822
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| 2-polet bryter | Nei |
| Batteriantall | 1 |
| Batterireserve | Ja |
| Battery type or Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Beskrivelse | DEVImat 150T 600W 230V 0.5x8m + DTouch |
| Blyfri | Ja |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| Deformasjonsstyrke[N] | 600 N |
| Dekningsareal [m²] | 4.00 m² |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN-montering | Nei |
| Displaytype | Berøringsskjerm |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 115 °C |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flammehemmende | Ja |
| Følerpunkt [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Følertype | NTC |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Frostsikring [°C] | 5 °C |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | CEUkrTEST |
| In scope of WEEE | Yes |
| Induktiv last | cos φ= 0.3 max 1A |
| Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabeldiameter [mm] | 3.0 mm |
| Kabelmotstand [Ohm] | 88.5000 Ohm |
| Kabelskjerm | Alufoil 100% |
| Kabeltype | 2-leder |
| Kaldleder antall | 2 |
| Kaldleder antall | 1 |
| Kaldleder lengde [m] | 4.0 m |
| Kaldleder str. [mm²] | 1.0 mm² |
| Kaldleder type | DTWB |
| Klemme kabelstørrelse maks [mm²] | 2 x 2.5 |
| Kompatibel følertype | Ja |
| Kompatibelt rammesystem | Ja |
| Kuletrykk testtemperatur [°C] | 75 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Lederisolasjon | FEP |
| Material Description | SET DTIF-150 + TOUCH 600W 230V 0.5X8M |
| Mattebredde [m] | 0.5 m |
| Matteeffekt [W/m²] | 150 W/m² |
| Mattelengde [m] | 8.00 m |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Pakkebredde [mm] | 220 mm |
| Pakkedybde [mm] | 220 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 590 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | Sett DEVImat 150T m/DEVIreg Touch |
| Produktgruppe | Varmematter |
| Produkttype | DEVImat™ 150T |
| Programvareklasse | A |
| Reguleringstype | PWM |
| Relébryter | 1-polet |
| Resistiv last maks [A] | 16 A |
| Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strekkstyrke [N] | 120 N |
| Strømforbruk i standby [W] [Maks.] | 0.40 W |
| Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatur - gulv [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur - rom [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatur maks begrenser [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur maks begrenser [°C] [Min.] | 20 °C |
| Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Temperaturbegrenser [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperaturbegrenser [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperature min. begrenser [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperature min. begrenser [°C] [Min.] | 10 °C |
| Termostatens IP-klasse | 21 |
| Tilbehør | Fleksrør ø6.7 2.5m svartFlexirør overgang KK1-E5Syntetisk spiker –10 stk. i eske DEVIFøler endehette messing f. flexirør ø6,7DEVIreg™ Touch |
| Tilledning | Ja |
| Tykkelse [mm] | 3.50 mm |
| UL mark | No |
| UV-beskyttet | Nei |
| Varmeeffekt [W] | 600 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Weight per battery | 0 g |
| Ytterkappe | PVDF |
| Ytterkappe farge | RØD |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.882 Kilogram |
| Nettovekt | 2.853 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466216569 |