Danfoss logo
Heating mat DEVImat 150T

Varmematter, DEVImat™ 150T, 150 W/m², 9.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

140F0456

Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Fleksrør ø6.7 2.5m svart, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 18

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDEVImat™150T 1350W 230V 0,5x18m flexirør
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]600 N
Dekningsareal [m²]9.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]115 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]40.0000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall2
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]4.0 m
Kaldleder str. [mm²]1.0 mm²
Kaldleder typeDTWB
Egenskaper
Verdi
LederisolasjonFEP
Material DescriptionDEVImat 150T 9m² 230V 1350W +flexpipe
Mattebredde [m]0.5 m
Matteeffekt [W/m²]150 W/m²
Mattelengde [m]18.00 m
Pakkebredde [mm]255 mm
Pakkedybde [mm]255 mm
Pakkehøyde [mm]590 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseSet DEVImat™ 150T
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeDEVImat™ 150T
SertifiseringsorganIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]120 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]120 °C
TilbehørFleksrør ø6.7 2.5m svart
TilledningJa
Tykkelse [mm]3.0 mm
UL markNo
UNSPSC-KODE40101830
UV-beskyttetNei
Varmeeffekt [W]1350 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVDF
Ytterkappe fargeRØD

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.257 Kilogram
Nettovekt4.215 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume38.885 Liter
EAN/UPC5703466203477