Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Varmematter, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 1.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

140F0415

Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Fleksrør ø6.7 2.5m svart, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDEVImat™100T 100W 230V 0,5x2m, flexirør
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]600 N
Dekningsareal [m²]1.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]115 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]542.5000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall2
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]4.0 m
Kaldleder str. [mm²]1.0 mm²
Kaldleder typeDTWB
Egenskaper
Verdi
LederisolasjonFEP
Material DescriptionDEVImat 100T 1m² 230V 100W
Mattebredde [m]0.5 m
Matteeffekt [W/m²]100 W/m²
Mattelengde [m]2.00 m
Pakkebredde [mm]145 mm
Pakkedybde [mm]145 mm
Pakkehøyde [mm]590 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseSet DEVImat™ 100T
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeDEVImat™ 100T
SertifiseringsorganIntertek SemkoCE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]120 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]120 °C
TilbehørFleksrør ø6.7 2.5m svart
TilledningJa
Tykkelse [mm]3.00 mm
UL markNo
UNSPSC-KODE40101830
UV-beskyttetNei
Varmeeffekt [W]100 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVDF
Ytterkappe fargeRØD

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.36 Kilogram
Nettovekt1.346 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466203064