DEVImat™ 150T + SMART, 150 W/m², 1.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230
140F1650
Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Flexirør overgang KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Syntetisk spiker –10 stk. i eske DEVI; Fleksrør ø6.7 2.5m svart; Føler endehette messing f. flexirør ø6,7, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 2
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Varmematter
Anbefalt utskifting: 140F0466
140F1650
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| 2-polet bryter | Nei |
| Batteriantall | 1 |
| Batterireserve | Ja |
| Battery type or Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Beskrivelse | DEVImat 150T 150W 230V 0.5x2m + DSmart |
| Blyfri | Ja |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Deformasjonsstyrke[N] | 600 N |
| Dekningsareal [m²] | 1.00 m² |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN-montering | Nei |
| Displaytype | Berøringsskjerm |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 115 °C |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flammehemmende | Ja |
| Følerpunkt [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Følertype | NTC |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Frostsikring [°C] | 5 °C |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | UkrTESTCE |
| In scope of WEEE | Yes |
| Induktiv last | cos φ= 0.3 max 1A |
| Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabeldiameter [mm] | 3.0 mm |
| Kabelmotstand [Ohm] | 353.0000 Ohm |
| Kabelskjerm | Alufoil 100% |
| Kabeltype | 2-leder |
| Kaldleder antall | 2 |
| Kaldleder antall | 1 |
| Kaldleder lengde [m] | 4.0 m |
| Kaldleder str. [mm²] | 1.0 mm² |
| Kaldleder type | DTWB |
| Klemme kabelstørrelse maks [mm²] | 2 x 2.5 |
| Kompatibel følertype | Ja |
| Kompatibelt rammesystem | Ja |
| Kuletrykk testtemperatur [°C] | 75 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lederisolasjon | FEP |
| Material Description | Set DEVImat150T 150W 230V 0.5x2m SMART |
| Mattebredde [m] | 0.5 m |
| Matteeffekt [W/m²] | 150 W/m² |
| Mattelengde [m] | 2.00 m |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Pakkebredde [mm] | 220 mm |
| Pakkedybde [mm] | 220 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 590 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | Sett DEVImat™ 150T m/DEVIreg Smart |
| Produktgruppe | Sets heating elements |
| Produkttype | DEVImat™ 150T + SMART |
| Programvareklasse | A |
| Reguleringstype | PWM |
| Relébryter | 1-polet |
| Relélast [A] | 16 A |
| Resistiv last maks [A] | 16 A |
| Senking i økonomiperiode [°C] [Maks.] | 9 °C |
| Senking i økonomiperiode [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sertifiseringsorgan | CEIntertek SemkoUkrTEST |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strekkstyrke [N] | 120 N |
| Strømforbruk i standby [W] [Maks.] | 0.40 W |
| Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatur - gulv [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur - rom [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatur maks begrenser [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur maks begrenser [°C] [Min.] | 20 °C |
| Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Temperaturbegrenser [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperaturbegrenser [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperature min. begrenser [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperature min. begrenser [°C] [Min.] | 10 °C |
| Termostatens IP-klasse | 21 |
| Tilbehør | DEVIreg™ SmartFleksrør ø6.7 2.5m svartFlexirør overgang KK1-E5Syntetisk spiker –10 stk. i eske DEVIFøler endehette messing f. flexirør ø6,7 |
| Tilledning | Ja |
| Tykkelse [mm] | 3.50 mm |
| UL mark | No |
| UV-beskyttet | Nei |
| Varmeeffekt [W] | 150 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Weight per battery | 0 g |
| Ytterkappe | PVDF |
| Ytterkappe farge | RØD |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.87 Kilogram |
| Nettovekt | 1.851 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466240014 |