Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 3.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

140F0470

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 6

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDEVImat 150T 3m² 230V 450W + Display
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]600 N
Dekningsareal [m²]3.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]118.0000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall1
Egenskaper
Verdi
Kaldleder str. [mm²]1.0 mm²
Kaldleder typeDTWB
LederisolasjonFEP
Material DescriptionDEVImat 150T 3m� 230V 450W + Display
Mattebredde [m]0.5 m
Matteeffekt [W/m²]150 W/m²
Mattelengde [m]6.00 m
Product line21
ProduktgruppeSets heating elements
ProdukttypeDEVImat™ 150T + DISPLAY
SCIP dossier nr.30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
SCIP dossier produktnavnDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Strekkstyrke [N]120 N
TilbehørDEVIreg™ Display Connect
TilledningJa
Varmeeffekt [W]450 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVDF

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.99 Kilogram
Nettovekt1.64 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466253410