Danfoss logo
DEVIheat 150 (FOR MIRRORS) 83000300

Varmematter, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.30 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

83000301

Kabeltype: 1-leder, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 0.7

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDEVIheat Mirror 150S 50W 230V 0.5x0.7m
BlyfriJa
BruksområdeOther heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]600 N
Dekningsareal [m²]0.30 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]110 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabel på trommelNei
Kabeldiameter [mm]2.5 mm
Kabelmotstand [Ohm]1009.8000 Ohm
KabelskjermKobberskjerm
Kabeltype1-leder
Kaldleder antall1
Kaldleder antall2
Kaldleder lengde [m]3.0 m
Kaldleder str. [mm²]1.0 mm²
Kaldleder typeDSWB
Egenskaper
Verdi
LederisolasjonFEP
Material DescriptionHeatingmat DSVF-150 50W 230V 0,5x0,7M
Mattebredde [m]0.5 m
Matteeffekt [W/m²]150 W/m²
Mattelengde [m]0.70 m
Pakkebredde [mm]145 mm
Pakkedybde [mm]145 mm
Pakkehøyde [mm]605 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseDEVIheat™ Mirror 150S
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeDEVIheat™ 150S
SertifiseringsorganIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]120 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]120 °C
TilbehørNo
TilledningJa
Tykkelse [mm]3.0 mm
UL markNo
UNSPSC-KODE40101830
UV-beskyttetNei
Varmeeffekt [W]50 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVDF
Ytterkappe fargeRØD

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt690 Gram
Nettovekt490 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466083697