Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Varmematter, DEVIflex 100T, 100 W/m², 24.30 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

140F1466

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 32.4

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
Dekningsareal [m²]24.30 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
Kabelmotstand [Ohm]21.6000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]6.0 m
Egenskaper
Verdi
Kaldleder str. [mm²]2.5 mm²
Kaldleder typeDTCL
LederisolasjonXLPE
Material DescriptionDEVIflex 100T 24,3m� 230V 2450W
Mattebredde [m]0.8 m
Matteeffekt [W/m²]100 W/m²
Mattelengde [m]32.40 m
Product line21
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeDEVIflex 100T
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]400 N
TilbehørSynthetic nail - 40 pc in box
TilledningJa
Tykkelse [mm]7.90 mm
Varmeeffekt [W]2450 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeRØD

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt12.935 Kilogram
Nettovekt12.781 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume81.675 Liter
EAN/UPC5703466253038