Varmematter, DEVIdry™, 55 W/m², 3.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230
89300004
Kabeltype: 1-leder, Mattebredde [m]: 1, Mattelengde [m]: 3
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Varmematter
89300004
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | DEVIdry 55 3m² 132W 230V |
| Bredde [mm] | 1000.00 mm |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dekningsareal [m²] | 3.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 5 |
| Godkjenning | CE |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-klasse | IPX7 |
| Isolasjonsmateriale | PP-skum |
| Kabelmotstand [Ohm] | 401.0000 Ohm |
| Kabeltype | 1-leder |
| Lyddemping [dB] | 17 dB |
| Material Description | DEVIdry 55 3m² 132W 230V |
| Mattebredde [m] | 1.0 m |
| Matteeffekt [W/m²] | 55 W/m² |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mattelengde [m] | 3.00 m |
| Metervare | Nei |
| Pakkebredde [mm] | 250 mm |
| Pakkedybde [mm] | 1050 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 250 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | DEVIdry™ 55 |
| Produktgruppe | Varmematter |
| Produkttype | DEVIdry™ |
| Sertifiseringsorgan | CE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strøm [A] [Maks.] | 10.0 A |
| Termisk motstand [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Tilbehør | No |
| Tilledning | Nei |
| Tykkelse [mm] | 8.00 mm |
| UL mark | Out of scope |
| UNSPSC-KODE | 40101830 |
| Varmeeffekt [W] | 132 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 4.747 Kilogram |
| Nettovekt | 4.7 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 65.625 Liter |
| EAN/UPC | 5703466177839 |