Danfoss logo
DTIK_mat_L

Varmematter, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 9.75 m², Forsyningsspenning [V] AC: 400

83900170

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 13

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDEVIasphalt™ 300T 2885W 400V, 0,75 x 13m
BlyfriJa
BruksområdeAsphalt ice and snow melting
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
Dekningsareal [m²]9.75 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC400 V
FyllmaterialeXPLE
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]55.5000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall2
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]10.0 m
Kaldleder str. [mm²]2.5 mm²
Kaldleder typeDTWK
Kortvarig temperatur [°C] [Maks.]240 °C
Egenskaper
Verdi
LederisolasjonFEP
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 9,75m² 0,75x13m 400V10m
Mattebredde [m]0.8 m
Matteeffekt [W/m²]300 W/m²
Mattelengde [m]13.00 m
Pakkebredde [mm]180 mm
Pakkedybde [mm]750 mm
Pakkehøyde [mm]180 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseDEVIasphalt™ 300T
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeDEVIasphalt™ 300T
SertifiseringsorganIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]>300 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]85 °C
TilbehørNo
TilledningJa
Tilledningskjerm [mm²]1
Tykkelse [mm]7.00 mm
UL markNo
UNSPSC-KODE40101830
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]2890 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappeXPLO
Ytterkappe fargeSvart

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt8.122 Kilogram
Nettovekt8.041 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume24.3 Liter
EAN/UPC5703466192764