Danfoss logo
189B4060_Veria Control T45

Termostater, Veria T45

189B4060

Veria Control T45 digital termostat

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Batteriantall1
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
BeskrivelseVeria Control T45 digital termostat
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DisplaytypeBerøringsskjerm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeHvit RAL 9010
FølertypeNTC
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]2
Høyde [mm]86 mm
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
Induktiv last13 A
IP-klasse30
Material DescriptionVeria Control T45 Digital thermostat
Product line21
ProduktetikettYes
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeVeria T45
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk i standby [W] [Maks.]2.00 W
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur - gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur - rom [°C] [Min.]5 °C
UL markNo
UNSPSC-KODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Weight per battery1 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.384 Kilogram
Nettovekt0.38 Kilogram
Volume1.131 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5703466192405
Proposition 65No significant risk