Danfoss logo
189B4030_40_50 Veria Control W45

Termostater, Veria B45, Følertype: NTC

189B4050

Temperatur - gulv [°C]: 5 - 35, Temperatur - gulv [°C]: 5 - 45, Displaytype: INTET DISPLAY

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
2-polet bryterJa
BeskrivelseVeria Control B45 termostat
Bredde [mm]85.00 mm
BruksområdeFloor heating
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeINTET DISPLAY
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FølertypeNTC
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]2
Høyde [mm]85 mm
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
IP-klasse31
Material DescriptionVeria Control B45 thermostat
Product line21
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeVeria B45
Resistiv last maks [A]15 A
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk i standby [W] [Maks.]0.25 W
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur - gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur - rom [°C] [Min.]5 °C
UL markNo
UNSPSC-KODE41112209
Warranty type2-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.232 Kilogram
Nettovekt0.23 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466190401