Følertype: Fuktføler
088L9000
Displaytype: INTET DISPLAY, Bruksområde: Takanlegg
088L9000
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | RX1200 tak og takrenne issmeltingsstyring |
| Bredde [mm] | 116.00 mm |
| Bredde [tom] | 4.60 in |
| Bruksområde | Takanlegg |
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Ja/Nei) | Nei |
| Displaytype | INTET DISPLAY |
| Dybde [mm] | 72 mm |
| Dybde [tom] | 2.84 in |
| Farge | Hvit |
| Følertype | Fuktføler |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 120 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Frekvens [Hz] | 50/60 |
| Garanti [år] | 2 |
| Godkjenning | c CSA us |
| Høyde [mm] | 44 mm |
| Høyde [tommer] | 1.73 in |
| Material Description | RX1200 Roof & Gutter De-icing Controller |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | RX thermostat |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | RX controller |
| Resistiv last maks [A] | 10.2 A@120V (1225W) |
| Sertifiseringsorgan | C CSA US |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.567 Kilogram |
| Nettovekt | 0.567 Kilogram |
| Volume | 0.002 Cubic meter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466241271 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |