Danfoss logo
Line Voltage Therm Weatherproof Encl

PX termostat, PX kontroller, Følertype: NTC

088L3422

Displaytype: INTET DISPLAY, Bruksområde: Takanlegg

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
2-polet bryterNei
BeskrivelseLinjespenning term. m/værtett innkapsl.
Bredde [mm]78.00 mm
Bredde [tom]3.10 in
BruksområdeTakanlegg
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Ja/Nei)Nei
DisplaytypeINTET DISPLAY
Dybde [mm]64 mm
Dybde [tom]2.50 in
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FargeHvit
Følerpunkt [ohm/°C]15kΩ / 25°C
FølertypeNTC
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]120 V
Frostsikring [°C]5 °C
Godkjenningc CSA us
Egenskaper
Verdi
Høyde [mm]162 mm
Høyde [tommer]6.38 in
Hysterese (+/-)0.20
In scope of WEEEYes
IndikatortypeLED
Induktiv lastcos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse44
Material DescriptionLine Voltage Therm. w/Weatherproof Encl.
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Product line21
ProduktbeskrivelsePX kontroller
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypePX termostat
Relébryter1-polet
Resistiv last maks [A]25 A@120-240V
SertifiseringsorganC CSA US
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.34 Kilogram
Nettovekt0.34 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5703466164884
Proposition 65Cancer