DS2 termostat
088L3041
Displaytype: INTET DISPLAY, Bruksområde: Takanlegg
088L3041
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | DS-224 regn-/snøføler styreenhet |
| Bruksområde | Takanlegg |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Ja/Nei) | Nei |
| Displaytype | INTET DISPLAY |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Følertype | Outdoor |
| Material Description | DS-224 Rain/Snow Sensor, Controller |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | DS2 termostat |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | PX controller |
| Resistiv last maks [A] | 30 A@277V |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.86 Kilogram |
| Nettovekt | 0.86 Kilogram |
| Volume | 5.244 Cubic decimeter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466195857 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |