Termostater, LX programmerbar termostat, Følertype: Gulv
088L5140
Displaytype: Berøringsskjerm
088L5140
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | LX205T Wifi-termostat |
| Bredde [mm] | 82.00 mm |
| Bredde [tom] | 3.20 in |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Ja/Nei) | Ja |
| Displaytype | Berøringsskjerm |
| Dybde [mm] | 20 mm |
| Dybde [tom] | 0.80 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Farge | Hvit |
| Følertype | Gulv |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 120 V |
| Høyde [mm] | 130 mm |
| Høyde [tommer] | 5.10 in |
| Material Description | LX205T Wifi Thermostat |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | LX programmerbar termostat |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | LX/TX termostat |
| Resistiv last maks [A] | 15 A |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.242 Kilogram |
| Nettovekt | 0.24 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466240588 |