Danfoss logo
LX205 Thermostat

Termostater, LX ikke programmerbar term, Følertype: Rom + gulv

088L5137

41 °F, 104 °F, Displaytype: LCD

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
2-polet bryterNei
BeskrivelseLX205 ikke-programmerbar termostat
Bredde [mm]82.00 mm
Bredde [tom]3.20 in
BruksområdeFloor heating
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-monteringNei
Display (Ja/Nei)Ja
DisplaytypeLCD
Dybde [mm]20 mm
Dybde [tom]0.80 in
EU RoHS complianceOut of scope
FargeHvit
Følerpunkt [ohm/°C]12 @ 25
FølertypeRom + gulv
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]120 V
Frekvens [Hz]60 Hz
Frostsikring [°C]5 °C
Frostsikring [°F]41 °F
Garanti [år]2
Godkjenningc CSA us
Egenskaper
Verdi
Høyde [mm]130 mm
Høyde [tommer]5.10 in
Hysterese (+/-)0.20
IndikatortypeLED
Induktiv lastcos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse21
Material DescriptionLX205 Non programmable Thermostat
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]104 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
Product line21
ProduktbeskrivelseLX ikke programmerbar term
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeLX/TX termostat
ReguleringstypePWM
Relébryter1-polet
Resistiv last maks [A]15 A
SertifiseringsorganC CSA US
Temperatur - gulv [°F] [Maks.]104 °F
Temperatur - gulv [°F] [Min.]41 °F
Temperaturbegrenser [°F] [Maks.]104 °F
Temperaturbegrenser [°F] [Min.]41 °F
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.4 Kilogram
Nettovekt0.4 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5703466238721