Danfoss logo
LX205T Touch Thermostat

Termostater, LX programmerbar termostat, Følertype: Rom + gulv

088L5136

41 °F, 104 °F, Displaytype: Berøringsskjerm

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
2-polet bryterNei
BeskrivelseLX205T Touch termostat
Bredde [mm]82.00 mm
Bredde [tom]3.20 in
BruksområdeFloor heating
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-monteringNei
Display (Ja/Nei)Ja
DisplaytypeBerøringsskjerm
Dybde [mm]20 mm
Dybde [tom]0.80 in
EU RoHS complianceOut of scope
FargeHvit
Følerpunkt [ohm/°C]15kΩ / 25°C
FølertypeRom + gulv
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]120 V
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]2
Høyde [mm]130 mm
Egenskaper
Verdi
Høyde [tommer]5.10 in
Induktiv lastcos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse21
Material DescriptionLX205T Touch Thermostat
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]104 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
Product line21
ProduktbeskrivelseLX programmerbar termostat
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeLX/TX termostat
ReguleringstypePWM
Relébryter1-polet
Resistiv last maks [A]15 A
Temperatur - gulv [°F] [Maks.]104 °F
Temperatur - gulv [°F] [Min.]41 °F
Temperaturbegrenser [°F] [Maks.]104 °F
Temperaturbegrenser [°F] [Min.]41 °F
UL markNo
UNSPSC-KODE41112209
Warranty type2-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.242 Kilogram
Nettovekt0.24 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5703466238714