Danfoss logo
Danfoss LX Power Module

Termostater, LX lastforlenger, Følertype: Gulv

088L5135

Displaytype: INTET DISPLAY

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseLX lastforlenger
Bredde [mm]75.00 mm
Bredde [tom]3.00 in
BruksområdeFloor heating
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeINTET DISPLAY
Dybde [mm]25 mm
Dybde [tom]1.00 in
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
FargeHvit
FølertypeGulv
Egenskaper
Verdi
Høyde [mm]123 mm
Høyde [tommer]4.80 in
In scope of WEEEYes
Induktiv last15 A
IP-klasse40
Material DescriptionDanfoss LX Power Module
Number of contactors [pcs]1 stk.
Product line21
ProduktbeskrivelseLX lastforlenger
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeLX/TX termostat
Resistiv last maks [A]15 A
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.242 Kilogram
Nettovekt0.24 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5703466199329