Termostater, LX programmerbar termostat, Følertype: Rom + gulv
088L5130
145 °F, 145 °F, Displaytype: LCD
088L5130
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 2-polet bryter | Nei |
| Beskrivelse | LX programmerbar termostat |
| Bredde [mm] | 75.00 mm |
| Bredde [tom] | 3.00 in |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-montering | Nei |
| Display (Ja/Nei) | Ja |
| Displaytype | LCD |
| Dybde [mm] | 25 mm |
| Dybde [tom] | 1.00 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Farge | Hvit |
| Følerpunkt [ohm/°C] | 12 @ 25 |
| Følertype | Rom + gulv |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 120 V |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Frostsikring [°C] | 5 °C |
| Frostsikring [°F] | 41 °F |
| Garanti [år] | 2 |
| Godkjenning | c CSA us |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Høyde [mm] | 123 mm |
| Høyde [tommer] | 4.80 in |
| Hysterese (+/-) | 0.20 |
| Indikatortype | LED |
| Induktiv last | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP-klasse | 21 |
| Material Description | LX Programmable T'stat, W/ Floor Sensor |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 136 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | 136 °F |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | LX programmerbar termostat |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | LX/TX termostat |
| Reguleringstype | PWM |
| Relébryter | 1-polet |
| Resistiv last maks [A] | 15 A |
| Sertifiseringsorgan | C CSA US |
| Temperatur - gulv [°F] [Maks.] | 145 °F |
| Temperatur - gulv [°F] [Min.] | 145 °F |
| Temperaturbegrenser [°F] [Maks.] | 145 °F |
| Temperaturbegrenser [°F] [Min.] | 145 °F |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.242 Kilogram |
| Nettovekt | 0.24 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466199305 |