Danfoss logo
Magnetic Contactor - 40A, 120V

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 120 A

088L3450

Displaytype: INTET DISPLAY, Bruksområde: Bakkeanlegg

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseMagnetisk kontaktor – 40A, 120V
BruksområdeBakkeanlegg
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Ja/Nei)Nei
DisplaytypeINTET DISPLAY
EU RoHS complianceOut of scope
FølertypeOutdoor
Egenskaper
Verdi
Induktiv lastmax 120 A
Material DescriptionMagnetic Contactor - 40A, 120V
Number of contactors [pcs]1 stk.
Product line21
ProduktbeskrivelseGX thermostat
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeGX controller
Resistiv last maks [A]120 A
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1 Kilogram
Nettovekt1 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5703466149461
Proposition 65Cancer