Følertype: Tidsur
088L3437
Displaytype: INTET DISPLAY, Bruksområde: Bakkeanlegg
088L3437
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | 200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS |
| Bredde [tom] | 10.00 in |
| Bruksområde | Bakkeanlegg |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Ja/Nei) | Nei |
| Displaytype | INTET DISPLAY |
| Dybde [tom] | 5.00 in |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Følertype | Tidsur |
| Forsyningsspenning [V] AC | 120 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Garanti [år] | 2 |
| Høyde [tommer] | 12.00 in |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-klasse | NEMA 1 |
| Material Description | 200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS |
| Number of contactors [pcs] | 4 stk. |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | GX thermostat |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | GX controller |
| Resistiv last maks [A] | 200 A |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 9.07 Kilogram |
| Nettovekt | 9.07 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.983 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162422373 |