DS-5 termostat, Følertype: NTC
088L3046
Displaytype: INTET DISPLAY, Bruksområde: Bakkeanlegg
088L3046
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 2-polet bryter | Nei |
| Beskrivelse | DS-5C regn-/snøføler styreenhet |
| Bredde [mm] | 178.00 mm |
| Bredde [tom] | 7.00 in |
| Bruksområde | Bakkeanlegg |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Ja/Nei) | Nei |
| Displaytype | INTET DISPLAY |
| Dybde [mm] | 70 mm |
| Dybde [tom] | 2.75 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Farge | Hvit |
| Følerpunkt [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Følertype | NTC |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 120 V |
| Frostsikring [°C] | 5 °C |
| Godkjenning | c CSA us |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Høyde [mm] | 121 mm |
| Høyde [tommer] | 4.75 in |
| Hysterese (+/-) | 0.20 |
| Indikatortype | LED |
| Induktiv last | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP-klasse | 44 |
| Material Description | DS-5C Rain/Snow Sensor Controller |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | DS-5 termostat |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | GX controller |
| Relébryter | 1-polet |
| Resistiv last maks [A] | 60 A(2x30A)@277V |
| Sertifiseringsorgan | C CSA US |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.242 Kilogram |
| Nettovekt | 0.24 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 720825512341 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |