Danfoss logo
DS-2C Controller

DS2 termostat, Følertype: Bakke

088L3044

Displaytype: INTET DISPLAY, Bruksområde: Bakkeanlegg

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
2-polet bryterNei
BeskrivelseDS-2C automatisk styreenhet for små systemer
Bredde [mm]178.00 mm
Bredde [tom]7.00 in
BruksområdeBakkeanlegg
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-monteringNei
Display (Ja/Nei)Nei
DisplaytypeINTET DISPLAY
Dybde [mm]70 mm
Dybde [tom]2.75 in
EU RoHS complianceOut of scope
FargeHvit
FølertypeBakke
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]120 V
Frostsikring [°F]-40 °F
Egenskaper
Verdi
Garanti [år]2
Godkjenningc CSA us
Høyde [mm]121 mm
Høyde [tommer]4.75 in
IP-klasseNEMA 3R
Material DescriptionDS-2C Small System Automatic Controller
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Product line21
ProduktbeskrivelseDS2 termostat
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeGX controller
Relébryter1-polet
Resistiv last maks [A]30 A@240V
SertifiseringsorganC CSA US
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.36 Kilogram
Nettovekt1.36 Kilogram
Volume5.234 Cubic decimeter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC720825511559
Proposition 65Reproductive Harm