Termostater, ECtemp TAI, Følertype: NTC
088L0461
Temperatur - gulv [°C]: 5 - 38, Displaytype: LCD
088L0461
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | ECtemp TAI 0.5 |
| Bredde [mm] | 81.00 mm |
| Bruksområde | Floor heating |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Ja/Nei) | Ja |
| Displaytype | LCD |
| Dybde [mm] | 17 mm |
| Ecodesign class | 4 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Følertype | NTC |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 220 V |
| Forurensningsgrad | 2 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Garanti [år] | 2 |
| Høyde [mm] | 84 mm |
| IP-klasse | 30 |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | Danfoss ECtemp TAI 0.5 |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | ECtemp TAI |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | ECtemp TAI |
| Reguleringstype | PI (Proportional Integral) |
| Resistiv last maks [A] | 10 A |
| Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 38 °C |
| Temperatur - rom [°C] [Min.] | 5 °C |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.18 Kilogram |
| Nettovekt | 0.06 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.556 Liter |
| EAN/UPC | 5703466249543 |