Termostater, Danfoss ECtemp Smart Pure hvit, Følertype: Rom + gulv
088L1141
Temperatur - gulv [°C]: 5 - 35, Temperatur - gulv [°C]: 5 - 45, Displaytype: Berøringsskjerm
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: ECtemp Smart
088L1141
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Batteriantall | 1 |
| Battery type or Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Beskrivelse | ECtemp Smart Pure hvit |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN-montering | Nei |
| Displaytype | Berøringsskjerm |
| Dybde [mm] | 44 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Farge | Hvit RAL 9010 |
| Følerpunkt [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Følertype | Rom + gulv |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 220 V |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Frostsikring [°C] | 5 °C |
| Garanti [år] | 5 |
| Godkjenning | CE |
| Høyde [mm] | 85 mm |
| Hysterese (+/-) | 0.20 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Induktiv last | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP-klasse | 21 |
| Klemme kabelstørrelse maks [mm²] | 2 x 2.5 |
| Kuletrykk testtemperatur [°C] | 75 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | Danfoss ECtemp Smart Pure White |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Pakkebredde [mm] | 108 mm |
| Pakkedybde [mm] | 110 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 84 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | Danfoss ECtemp Smart Pure hvit |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | ECtemp Smart |
| Programvareklasse | A |
| Reguleringstype | PWM |
| Relébryter | 1-polet |
| Resistiv last maks [A] | 16 A |
| Sertifiseringsorgan | CEEACIntertek Semko |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk i standby [W] [Maks.] | 0.40 W |
| Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatur - gulv [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur - rom [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatur maks begrenser [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur maks begrenser [°C] [Min.] | 20 °C |
| Temperaturbegrenser [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperaturbegrenser [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperature min. begrenser [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperature min. begrenser [°C] [Min.] | 10 °C |
| UL mark | No |
| UNSPSC-KODE | 41112209 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Weight per battery | 0 g |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.267 Kilogram |
| Nettovekt | 0.264 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.998 Liter |
| EAN/UPC | 5703466239674 |