Danfoss logo
ECtemp Smart polsr white L

Termostater, Danfoss ECtemp Smart Polar hvit, Følertype: Rom + gulv

088L1140

Temperatur - gulv [°C]: 5 - 35, Temperatur - gulv [°C]: 5 - 45, Displaytype: Berøringsskjerm
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: ECtemp Smart

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Batteriantall1
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
BeskrivelseECtemp Smart Polar hvit
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-monteringNei
DisplaytypeBerøringsskjerm
Dybde [mm]44 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
FargeHvit RAL 9016
Følerpunkt [ohm/°C]15kΩ / 25°C
FølertypeRom + gulv
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]220 V
Forurensningsgrad2
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]5
GodkjenningCE
Høyde [mm]85 mm
Hysterese (+/-)0.20
In scope of WEEEYes
Induktiv lastcos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse21
Klemme kabelstørrelse maks [mm²]2 x 2.5
Kuletrykk testtemperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionDanfoss ECtemp Smart Polar White
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]30 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Pakkebredde [mm]108 mm
Pakkedybde [mm]110 mm
Pakkehøyde [mm]84 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseDanfoss ECtemp Smart Polar hvit
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeECtemp Smart
ProgramvareklasseA
ReguleringstypePWM
Relébryter1-polet
Resistiv last maks [A]16 A
SertifiseringsorganCEEACIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk i standby [W] [Maks.]0.40 W
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur - gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur - rom [°C] [Min.]5 °C
Temperatur maks begrenser [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur maks begrenser [°C] [Min.]20 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Maks.]45 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Min.]5 °C
Temperature min. begrenser [°C] [Maks.]35 °C
Temperature min. begrenser [°C] [Min.]10 °C
UL markNo
UNSPSC-KODE41112209
Warranty type5-year product warranty
Weight per battery0 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.267 Kilogram
Nettovekt0.264 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.998 Liter
EAN/UPC5703466239667