Termostater, ECtemp Next Plus, Følertype: Gulv
088L0129
Displaytype: LCD
088L0129
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Batteriantall | 1 |
| Batterireserve | Ja |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Beskrivelse | Danfoss ECtemp Next Modbus |
| Bruksområde | Floor heating |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Display (Ja/Nei) | Ja |
| Displaytype | LCD |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Følertype | Gulv |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 220 V |
| Garanti [år] | 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Danfoss ECtemp Next Modbus |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | ECtemp Next Plus |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | ECtemp Next Plus |
| Resistiv last maks [A] | 16 A |
| SCIP dossier nr. | 50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.306 Kilogram |
| Nettovekt | 0.296 Kilogram |
| Volume | 0.001 Cubic meter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466241790 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |