Danfoss logo
088L0120,088L0121_NextPlus_F0

Termostater, ECtemp Next Plus, Følertype: Rom + gulv

088L0121

Temperatur - gulv [°C]: 5 - 35, Displaytype: LCD

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Batteriantall1
BatterireserveJa
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
BeskrivelseECtemp Next Plus
BruksområdeFloor heating
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-monteringNei
Display (Ja/Nei)Ja
DisplaytypeLCD
Dybde [mm]16 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FargeHvit RAL 9010
Følerpunkt [ohm/°C]15kΩ / 25°C
FølertypeRom + gulv
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]250 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]85 V
Forurensningsgrad2
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]2
GodkjenningEAC
Høyde [mm]86 mm
In scope of WEEEYes
Induktiv lastmax 1A
Egenskaper
Verdi
Kuletrykk testtemperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next Plus
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line21
ProduktbeskrivelseECtemp Next Plus
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeECtemp Next Plus
ProgramvareklasseA
ReguleringstypeHysterese
Relébryter1-polet
Resistiv last maks [A]16 A
SCIP dossier nr.50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
SCIP dossier produktnavnHailin sourced thermostats
SertifiseringsorganEAC
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk i standby [W] [Maks.]0.50 W
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur - gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur - rom [°C] [Min.]5 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Maks.]45 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Min.]5 °C
Termostatens IP-klasse30
UL markNo
UNSPSC-KODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Weight per battery1 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.306 Kilogram
Nettovekt0.296 Kilogram
Volume1.131 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5703466233979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm