Danfoss logo
ECtemp ECO Heat, 088L0452

ECtemp ECO Heat

088L0452

ECtemp ECO Heat, black

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECtemp ECO Heat, black
Bredde [mm]86.00 mm
BruksområdeFloor heating
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-monteringNei
Display (Ja/Nei)Ja
DisplaytypeLED
FargeSvart
FølertypeRom + gulv
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]250 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]85 V
Egenskaper
Verdi
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]2
Høyde [mm]86 mm
IP-klasse20
Kompatibel følertypeJa
Kompatibelt rammesystemNei
Material DescriptionECtemp ECO Heat, black
Product line21
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeECtemp ECO Heat
ReguleringstypeHysterese
Resistiv last maks [A]16
Termostatens IP-klasse20
Warranty type2-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt251 Gram
Nettovekt204 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.595 Liter
EAN/UPC5703466252185