ECtemp ECO Heat
088L0451
ECtemp ECO Heat, white
088L0451
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | ECtemp ECO Heat, white |
| Bredde [mm] | 86.00 mm |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-montering | Nei |
| Display (Ja/Nei) | Ja |
| Displaytype | LED |
| Farge | Hvit |
| Følertype | Rom + gulv |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 250 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 85 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Frostsikring [°C] | 5 °C |
| Garanti [år] | 2 |
| Høyde [mm] | 86 mm |
| IP-klasse | 20 |
| Kompatibel følertype | Ja |
| Kompatibelt rammesystem | Nei |
| Material Description | ECtemp ECO Heat, white |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | ECtemp ECO Heat |
| Reguleringstype | Hysterese |
| Resistiv last maks [A] | 16 |
| Termostatens IP-klasse | 20 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 251 Gram |
| Nettovekt | 204 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.595 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252161 |