Danfoss logo
EFIT850_088L0449_L

Termostater, ECtemp 850, Følertype: uten føler

088L0449

Displaytype: 2x16-tegns belyst display, Bruksområde: Takanlegg; Bakkeanlegg

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
2-polet bryterNei
BatterireserveNei
BeskrivelseECtemp 850 IV Latin med PSU
Bredde [mm]23.50 mm
BruksområdeBakkeanleggTakanleggAsphalt ice and snow melting
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-monteringJa
Display (Ja/Nei)Ja
Displaytype2x16-tegns belyst display
Dybde [mm]53 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
FargeHvit RAL 9010
Følertypeuten føler
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]220 V
Garanti [år]2
GodkjenningCE
Høyde [mm]86 mm
In scope of WEEEYes
IndikatortypeLED
Egenskaper
Verdi
Induktiv lastcos φ= 0.3 max 1A
Innebygget feilovervåkingJa
IP-klasse20
Kompatibelt rammesystemNei
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionECtemp 850 IV Latin with PSU
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Pakkebredde [mm]232 mm
Pakkedybde [mm]280 mm
Pakkehøyde [mm]72 mm
Product line21
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeECtemp 850
Relébryter1-polet
Resistiv last maks [A]15 A
SCIP dossier nr.7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
SCIP dossier produktnavn"Temperature controller for and and snow melting systems"
SertifiseringsorganIntertek Semko
Strømforbruk i standby [W] [Maks.]3.00 W
UL markNo
UNSPSC-KODE41112209
Warranty type2-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.688 Kilogram
Nettovekt0.653 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume4.508 Liter
EAN/UPC5703466130391